Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
reece/products/b920c344-c1bf-4475-a306-82c35a08c67b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Zestawy łazienkowe
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Reece
Obserwuj
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9504720
Rodzina produktu
Base
Grupa produktu
Base
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-03-31
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
870
Szerokość (mm)
600
Linki
Linki
Url produktu
https://www.reece.com.au/product/-9504720
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Podobne produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Pobierz
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Pobierz
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Pobierz
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Pobierz