Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
reece/products/24c8d172-9178-4d29-b4bb-bbc4cc2d03cf
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Reece
Obserwuj
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9505319
Rodzina produktu
AXA
Grupa produktu
H10
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-10-04
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
100
Szerokość (mm)
500
Głębokość (mm)
320
Linki
Linki
Url produktu
https://www.reece.com.au/product/-9505319
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Podobne produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz