Opublikuj swoje produkty
Posh Domaine Heated Towel Rail 700 x 750mm Polished Stainless Steel
Posh Domaine Heated Towel Rail 700 x 750mm Polished Stainless Steel
Posh Domaine Heated Towel Rail 700 x 750mm Polished Stainless Steel
Posh Domaine Heated Towel Rail 700 x 750mm Polished Stainless Steel
Posh Domaine Heated Towel Rail 700 x 750mm Polished Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Heated Towel Rail 700 x 750mm Polished Stainless Steel

    Posh is all about comfortable, practical bathroom products that everyone in the home can enjoy. The Posh Domaine Heated Towel Rail will offer warmth and comfort all year round. Made from Stainless Steel (Grade 304), the Domaine Heated Towel Rail has a generous number of towel rungs for efficient heating and is suitable for plugin or hardwired installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9506133
    • Rodzina produktuPosh
    • Grupa produktuDomaine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Nowa Zelandia