Opublikuj swoje produkty
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The 340mm Sonar Counter Basin showcases a stunning textured exterior only possible through the use of LAUFEN's SaphirKeramik material. The 340mm size is perfect for smaller vanities or where two bowls might be required.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9508612
    • Rodzina produktuLAUFEN
    • Grupa produktuSonar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-24
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia