Opublikuj swoje produkty
GROHE Essentials Accessories Towel Ring Hard Graphite
GROHE Essentials Accessories Towel Ring Hard Graphite
    Reece

    GROHE Essentials Accessories Towel Ring Hard Graphite

    GROHE Colour gives you the freedom of choice with 5 stunning finishes that are built to stand the test of time. The Essentials Accessories Towel Ring is designed to be paired with the GROHE Essence New tapware range. 3 of GROHE's colours are plated with GROHE PVD, an innovative, state of the art plating technology that delivers the exceptional quality whilst being extremely hard and scratch resistant. This Towel Ring provides seamless installation, making it ideal for both homeowners and trade professionals.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9508750
    • Rodzina produktuGROHE
    • Grupa produktuEssentials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)201
    • Szerokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia