Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
reece/products/de3abab2-0d93-4de4-bdcc-37dbb3ce2d52
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Reece
Obserwuj
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Mizu Drift is brought to life through graceful curves and circular inspired arcs. The natural curves of the Mizu Drift Double Towel Rail creates perfect harmony in your bathroom.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9512444
Rodzina produktu
Mizu
Grupa produktu
Drift
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-03-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
40
Szerokość (mm)
700
Linki
Linki
Url produktu
https://www.reece.com.au/product/-9512444
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Dostępny w krajach:
Oceania
Australia
Podobne produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Pobierz
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Pobierz
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Pobierz
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Pobierz
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Pobierz