Opublikuj swoje produkty
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Modern Corner Gas Fireplace

    The Regency City Series Chicago corner two sided gas fireplace allows you to have design flexibility creating multiple views from either side of the room.

    CC40LE Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Natural Gas or Propane
    • Proflame II remote control (included)
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Opis
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnychicago-corner-40le-gas-fireplace
    • Rodzina produktuFireplaces
    • Grupa produktuCorner Gas Fireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna