Opublikuj swoje produkty
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal

    The elegant alternative to real glass. RAUVISIO crystal offers the same visual brilliance and beauty, balanced with exceptional performance and practicality. Where this innovative material really shines is in how easy it is to work with, requiring no specialist tools. Thanks to its antibacterial coating, RAUVISIO crystal meets the highest hygiene requirements.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Rodzina produktuREHAU Furniture Boards
    • Grupa produktuRAUVISIO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)19
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Materiał dodatkowyPłyta MDF
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • OmniClass Number23-13 19 11 11
    • OmniClass TitleThin Sheets