Opublikuj swoje produkty
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRAUVISIO-cube-RehauUK
    • Rodzina produktuREHAU Furniture Boards
    • Grupa produktuRAUVISIO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1220
    • Szerokość (mm)2760
    • Głębokość (mm)19
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Materiał dodatkowyPłyta MDF
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • OmniClass Number23-13 19 11 11
    • OmniClass TitleThin Sheets