Opublikuj swoje produkty
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Rodzina produktuREHAU Furniture Boards
  • Grupa produktuRAUVISIO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1300
  • Szerokość (mm)2800
  • Głębokość (mm)19
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyHPL laminate
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)58
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets