Opublikuj swoje produkty
T2250-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

T2250-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Benefits & features

Rehlko premium quality

  • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
  • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production tested
  • The generator sets are designed in accordance to ISO8528

Rehlko premium performances

Engines

  • High reliability enhanced through a simple design for optimal functional performances
  • High performances turbochargers providing high engine performances under all loads
  • Easy operation and maintenance: accessories requiring daily maintenance are conveniently located on the same side of the engine

Alternator

  • Provide industry leading motor starting capability
  • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
  • Built with a class H insulation and IP23

Cooling

  • A compact and complete solution using a mechanical or an electrical radiator fan (depending of genset type)
  • High temperature and altitude product capacity available

Control Panel

  • The Rehlko wide controller range provides the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

Rehlko worldwide support

  • A standard two-year or 1000-hours limited warranty for standby applications.
  • A standard one-year or 2500 hours limited warranty for prime power applications.
  • A worldwide product support 
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKPS-50-T2250-E-00
  • Rodzina produktuElectrical Generators, Single Units
  • Grupa produktuDiesel Generator Sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2426
  • Szerokość (mm)1699
  • Głębokość (mm)4796
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)12760
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
  • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
Albania
Afganistan
Algieria
Niue
Saint Martin
Falklandy (Malwiny)
Andora
Arabia Saudyjska
Angola
Nowa Kaledonia
Sint Maarten
Gujana Francuska
Austria
Armenia
Benin
Polinezja Francuska
Wspólnota Saint-Barthélemy
Kolumbia
Belgia
Azerbejdżan
Botswana
Samoa
Białoruś
Bahrajn
Burkina Faso
Samoa Amerykańskie
Bośnia i Hercegowina
Bhutan
Burundi
Tokelau
Bułgaria
Brunei Darussalam
Czad
Wallis i Futuna
Chorwacja
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Demokratyczna Republika Konga
Wyspy Cooka
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
Komory
Islandia
Liban
Kongo
Jersey
Mongolia
Lesotho
Liechtenstein
Oman
Liberia
Litwa
Pakistan
Libia
Łotwa
Palestyna
Madagaskar
Luksemburg
Sri Lanka
Majotta
Macedonia Pólnocna
Syria
Malawi
Malta
Tadżykistan
Mali
Man
Tajwan
Maroko
Mołdawia
Turcja
Mauretania
Monako
Turkmenistan
Mauritius
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
Reunion
Serbia
Rwanda
Słowacja
Sahara Zachodnia
Słowenia
Senegal
Svalbard
Sierra Leone
Szwajcaria
Somalia
Szwecja
Suazi
Ukraina
Sudan
Węgry
Sudan Południowy
Wielka Brytania
Święta Helena
Włochy
Tanzania
Wyspy Alandzkie
Togo
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe