Opublikuj swoje produkty
KD500, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
KD500, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    KD500, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Benefits & features

    Rehlko premium quality

    • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
    • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production-tested
    • The generator sets are designed in accordance to ISO8528-5 performance class G3 and accepts rated load in one step

    Rehlko premium performances

    Engines

    • Low fuel consumption thanks to a high technology common rail injection engine
    • A smaller footprint thanks to a high power density
    • Low temperature starting capability
    • Long maintenance interval

    Alternator

    • Provide industry leading motor starting capability
    • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
    • Built with a class H insulation and IP23

    Cooling

    • A flexible solution using an electrical driven radiator fan
    • High temperature and altitude product capacity available

    Control Panel

    • The Rehlko wide controller range provide the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

    Rehlko worldwide support

    • A standard three-year or 1000-hour limited warranty for standby applications.
    • A standard two-year or 8700-hour limited warranty for prime power applications.
    • A worldwide product support 
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRPS-50-KD0500-00
    • Rodzina produktuElectrical Generators, Single Units
    • Grupa produktuDiesel Generator Sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1966
    • Szerokość (mm)1496
    • Głębokość (mm)3340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3340
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Generator prądu i oświetlenie
    • Klasyfikacja IFCGenerator elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania Ameryka północna Ameryka Południowa
    Albania
    Afganistan
    Algieria
    Niue
    Saint Martin
    Falklandy (Malwiny)
    Andora
    Arabia Saudyjska
    Angola
    Nowa Kaledonia
    Sint Maarten
    Gujana Francuska
    Austria
    Armenia
    Benin
    Polinezja Francuska
    Wspólnota Saint-Barthélemy
    Kolumbia
    Belgia
    Azerbejdżan
    Botswana
    Samoa
    Białoruś
    Bahrajn
    Burkina Faso
    Samoa Amerykańskie
    Bośnia i Hercegowina
    Bhutan
    Burundi
    Tokelau
    Bułgaria
    Brunei Darussalam
    Czad
    Wallis i Futuna
    Chorwacja
    Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    Demokratyczna Republika Konga
    Wyspy Cooka
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
    Komory
    Islandia
    Liban
    Kongo
    Jersey
    Mongolia
    Lesotho
    Liechtenstein
    Oman
    Liberia
    Litwa
    Pakistan
    Libia
    Łotwa
    Palestyna
    Madagaskar
    Luksemburg
    Sri Lanka
    Majotta
    Macedonia Pólnocna
    Syria
    Malawi
    Malta
    Tadżykistan
    Mali
    Man
    Tajwan
    Maroko
    Mołdawia
    Turcja
    Mauretania
    Monako
    Turkmenistan
    Mauritius
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
    Reunion
    Serbia
    Rwanda
    Słowacja
    Sahara Zachodnia
    Słowenia
    Senegal
    Svalbard
    Sierra Leone
    Szwajcaria
    Somalia
    Szwecja
    Suazi
    Ukraina
    Sudan
    Węgry
    Sudan Południowy
    Wielka Brytania
    Święta Helena
    Włochy
    Tanzania
    Wyspy Alandzkie
    Togo
    Tunezja
    Uganda
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
    Wyspy Zielonego Przylądka
    Zambia
    Zimbabwe