Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Przechowywanie
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Dostępne w Stany Zjednoczone
Rej Design
Obserwuj
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
5488240
Rodzina produktu
Water heated towel rails
Grupa produktu
Twig
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-06-03
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
70
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
150
Linki
Linki
Url produktu
http://www.rejdesign.fi/water
Instrukcja montażu
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Miedź
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Finlandia
Wyprodukowano w
Finlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Podobne produkty
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz