Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Przechowywanie
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Dostępne w Stany Zjednoczone
Rej Design
Obserwuj
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
5488620
Rodzina produktu
Water heated towel rails
Grupa produktu
Retro
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2013-06-03
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
670
Szerokość (mm)
570
Głębokość (mm)
207
Linki
Linki
Url produktu
http://www.rejdesign.fi/water
Instrukcja montażu
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Miedź
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Finlandia
Wyprodukowano w
Finlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Podobne produkty
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz