Opublikuj swoje produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RB5125

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RB5125

4" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45 degree blade angle.  Blade spacing 4", with 53% free area. .081 blades and .081 frame w/ 5.094" blade spacing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00300-018
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Heavyline Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje