Opublikuj swoje produkty
Bath mixer floor mounting CH08
Bath mixer floor mounting CH08

    Bath mixer floor mounting CH08

    Single-lever bath mixer floor mounting, freestanding, with diverter and shower kit, 1 function antilimestone handshower in c.p. brass and flexible hose 150 cm, without waste. It is possible to only order the internal part of the floor mounting single-lever mixer with code Q08FIS2. It is possible to only order only the external part of the floor mounting single-lever mixer with code CH08E.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCH08
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa