Opublikuj swoje produkty
HE1XRT
RenewAire LLC

HE1XRT

Opis
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhe1xrt
  • Rodzina produktuVentilators
  • Grupa produktuMechanical Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1365.25
  • Szerokość (mm)876.3
  • Głębokość (mm)1349.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)206.3974829480872
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-25 11 13 37
  • OmniClass TitlePositive Pressure Ventilators