Opublikuj swoje produkty
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRES030002
  • Rodzina produktuHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Grupa produktuResopal HPL & Compact
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3050
  • Szerokość (mm)1320
  • Głębokość (mm)0.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka