Opublikuj swoje produkty
RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)
Resopal GmbH
Zarchiwizowane

RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)

RESOPLAN® RESOPLAN® is the large sized RESOPAL® board for facades, balconies and other external cladding for everything from homes to large or industrial buildings. RESOPLAN® is a durable, solid and self-supporting board, impact and break resistant with a lightfast and weatherproof RESOPAL®surface perfect for exterior use. It supports a wide variety of design possibilities both colour and design selection, joints, as well as the choice of fastening system. RESOPLAN® is corrosion, frost, hail and rot proof. All that is needed to clean the surface is soap or alkaline detergents. RESOPLAN® is environmentally compatible.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRES030023
  • Rodzina produktuHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Grupa produktuResopal Compact Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls