Opublikuj swoje produkty
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Zarchiwizowane

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 oferuje szeroki wybór izolowanych profili przeznaczonych dla eleganckich okien aluminiowych, zaprojektowanych w stylu funkcjonalnym lub renesansowym, które dodatkowo mają przystępną cenę. System ten dostępny jest w różnych wariantach estetycznych: Functional [funkcjonalny], Renaissance [renesansowy], Softline [o zaokrąglonych kształtach] oraz Hidden Vent [ukryte skrzydło] – aby idealnie pasować do stylu danego budynku. Głębokość konstrukcyjna systemu, pozwala na jego zastosowanie w różnego rodzaju konstrukcjach, nawet tych o zmniejszonej grubości ścian. Ponadto, system CS 59 jest rozwiązaniem antywłamaniowym w klasie 2.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReynaers_window_Concept_system_59
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuWindows Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-19
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)59
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 11 17
    • OmniClass TitleWindow Frames
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows