Opublikuj swoje produkty
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Zarchiwizowane

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Concept System® 68 to uniwersalny, stabilny system okienny zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz gwarantujący bezpieczeństwo. System ten dostępny jest w różnych wariantach estetycznych: Functional [funkcjonalny], Renaissance [renesansowy], Softline [o zaokrąglonych kształtach] oraz Hidden Vent [ukryte skrzydło] – aby idealnie pasować do stylu danego budynku. Oferuje on różne możliwości otwierania okien, zarówno tych otwieranych do środka, jak i na zewnątrz, a przy tym jest w pełni kompatybilny z rozwiązaniem wentylacyjnym Ventalis. Dodatkowo, okna CS68 spełniają wymogi klasy antywłamaniowej nr 2 i 3, zapewniając tym samym najwyższy stopień bezpieczeństwa.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyReynaers_window_Concept_system_68
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuWindows Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-19
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 11 17
    • OmniClass TitleWindow Frames
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows