Opublikuj swoje produkty
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(16 recenzje)
    Nieograniczona swoboda projektowania i maksymalna ilość światła Curtain Wall 50 to system fasadowo-dachowy, oferujący nieograniczoną swobodę projektowania oraz maksymalne nasłonecznienie wnętrz. System Curtain Wall 50 dostępny jest w kilku wariantach, jeśli chodzi o konstrukcję, czy sposób szklenia, a także ognioodporność, czy izolacyjność termiczną. Różne modele konstrukcyjne stanowią rozwiązania przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Oferując szeroki wybór profili, system CW 50 spełnia wszystkie oczekiwania współczesnej architektury. Jeśli chodzi o parametry energetyczne, są one różne, w zależności od wybranego rozwiązania. Możliwe jest zastosowanie nawet potrójnego szklenia, dzięki czemu, system ten świetnie sprawdza się w budownictwie pasywnym oraz niskoenergetycznym. Dodatkowo, system umożliwia zastosowanie różnych systemów otwierania, takich jak okna wysuwane równolegle, okna wychylne na zewnątrz, okna rozwierno-uchylne, ale także płaskie wentylatory dachowe, kompatybilne z systemem dachowym CW 50. Jeśli chodzi o sposoby szklenia, system oferuje trzy możliwości: szklenie przy użyciu standardowych płyt dociskowych, szklenie strukturalne oraz szklenie, w którym szyby są mocowane mechanicznie, bezpośrednio do konstrukcji wsporczej (structurally clamped).
    Opis
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreynaers-curtain-wall-cw-50
    • Rodzina produktuCurtain Wall
    • Grupa produktuCurtain Wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-17
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)700
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium curtain wall frame sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows