Opublikuj swoje produkty
Reynaers Drzwi okienne Masterline 8
Reynaers Drzwi okienne Masterline 8
Reynaers Drzwi okienne Masterline 8
Reynaers Drzwi okienne Masterline 8
Reynaers Drzwi okienne Masterline 8
    Reynaers

    Reynaers Drzwi okienne Masterline 8

    System MasterLine 8 doors to szeroka gama wysoko izolowanych, solidnych drzwi, które spełniają nowoczesne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, termicznej izolacyjności i stabilności, pozwalając jednocześnie na tworzenie naprawdę dużych drzwi wejściowych. MasterLine 8 doors daje możliwość otwierania drzwi do wewnątrz i na zewnątrz, dostępna jest również wersja obrotowa. Drzwi mogą być panelowe lub przeszklone. Ofertę uzupełnia szeroka gama zamków i klamek.

    System MasterLine doors zaprojektowano pod kątem wygody. Bardzo wysoka szczelność na wodę i powietrze oraz doskonałe parametry termiczne ML 8 doors zostały potwierdzone certyfikatem Passive Housing.

    System MasterLine 8 spełnia wymagania klasy 3 w zakresie odporności na włamania, pozwala tworzyć drzwi o bardzo dużych wymiarach i wadze do 250 kg i ma potwierdzoną wyjątkową trwałość (klasa 8).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreynaers-masterline-8-window-door
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuWindows Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors