Opublikuj swoje produkty
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

  • The RHCYA Series air handler features a modular design, allowing for easier transportation and installation, reducing labor costs and downtime during setup. Models are also compatible with MERV8 and MERV13 filters for enhanced building IAQ. Designed for use with matching RACY models only.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Opis
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • Rodzina produktuCommercial Air Handler
  • Grupa produktuRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • OmniClass Number23-33 25 00
  • OmniClass TitleAir Handling Units

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone