Opublikuj swoje produkty
WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

WA14AY Endeavor® Line Select™  Series Air Conditioner

Specifications and Features

  • Cooling Efficiency: 15.2 SEER2 / 12 EER2
  • Refrigerant Type: R-454B
  • Nominal Sizes: 1.5 to 5 Tons [TBD kW]
  • Cooling Capacities: 17.1 to 55.5 kBTU
  • Sound Ranking$^1$: As low as 70 dB
  • EcoNet® Enabled: No
  • ENERGY STAR® certified$^2$: Yes
  • Compressor Type: Single Stage
  • Condenser Coil Type: 7mm

Key Features:

  • Expanded Valve Space: Provides a minimum working area of 27-square inches.
  • Refrigerant Detection System™$^3$: Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring.

Limited Warranty*

  • Parts: 5 Years
  • Conditional Compressor: 10 Years (registration required)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywa14ay-endeavor-line-select--series-air-conditioner
  • Rodzina produktuResidential Split Air Conditioner
  • Grupa produktuWA13NY Endeavor® Line Select™ Series AC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • OmniClass Number23-33 39 11
  • OmniClass TitleAir Conditioners

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone