Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Strona główna
Kategorie
Konstrukcje
Dachy
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Niedostępne w Stany Zjednoczone
RHEINZINK
Obserwuj
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
RZK010067
Rodzina produktu
Textures
Grupa produktu
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-03-01
Numer edycji
1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Cynk
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Konstrukcje - Dachy
Dostępny w krajach:
Europa
Niemcy
Podobne produkty
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Pobierz
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Pobierz
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Pobierz
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Pobierz
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Pobierz
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Pobierz