Opublikuj swoje produkty
Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)

RHEINZINK-Flat-Lock Tiles provide a longitudinal flat seam and interlock into each other on the four sides. They can be installed in different dimensions vertically, horizontally and diagonally, thus enabling a wide range of designs. Possible dimensions: cover width ≤ 600 mm, cover length ≤ 3000 mm (optimal ≤ 2000 mm). Due to the variable seam offset almost unlimited design possibilities are obtained. Complex structures with convex and concave geometry can also be realized with this roof system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRZK010012
  • Rodzina produktuZinc cladding
  • Grupa produktuFlat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Niemcy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText