Opublikuj swoje produkty
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)

RHEINZINK-Diamond Tiles are a traditional type of cladding for the small-scale design of facades. These interlocking profiles with a simple pull in joint are held in place with two hidden clips. The small format tiles ensure that an aesthetically pleasing solution can be achieved by the designer and complicated facades difficult corners or curved geometry can be realised. The simplicity of these tiles and the traditional method of installation make them ideal for all façades.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRZK010015
  • Rodzina produktuTextures
  • Grupa produktuDiamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

Dostępny w krajach:

Europa
Niemcy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText