Opublikuj swoje produkty
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

Opis
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • Rodzina produktuSolar
  • Grupa produktuMount Bracket
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2019-02-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Panele słoneczne
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels