Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

GORDONRAY® BH Economic Gas-Fired Infrared Heater

Odniesienie unikalne: robertsgordon-compactBH
Producent: Roberts-Gordon LLC
Rodzina produktu: Fuel-Fired Heaters
Grupa produktu: GORDONRAY® BH
Data publikacji: 2019-04-30
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)

Roberts-Gordon GORDONRAY® BH-Series infrared heaters covers all the basics and maintains heater longevity against all others. A positive pressure infrared heater design combines the reliable features shared by other available infrared heaters. This heater offers the largest number of burner inputs, against all other Roberts-Gordon infrared heaters available. Leading against the competition, a 3-year limited warranty on all components is also included.

Unlike other infrared heaters, no need to worry about loosing the burner box door. A hinged burner box allows easy access to electrical components during annual maintenance and fall season start-up. High efficiency aluminum reflectors direct the heat where it is needed most, minimizing heat loss. With infrared heat absorbed within the floors and objects, heat is then re-released into the environment creating a more even heat distribution.

Infrared heater configurations in straight, u-tube or angled utilizing a 90 degree bend accessory, allows heat to be concentrated in areas where it is needed most. For use in a more discrete location, decorative grills are available to disguise the infrared heater within the space.

Input (Btu/h) * (1000): 40, 60, 80, 100, 115, 125, 140, 150, 175, 200
Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 52in - 82in / 4.3ft - 6.8ft 
Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane
Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat Treated Aluminized Steel Tubing or Hot Rolled
Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 
Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 
Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17, 2.20
Warranty: Three Year Limited


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Ogrzewanie
Klasyfikacja IFC: Space Heater
Nazwa UNSPSC: Tubular heaters
Kod UNSPSC: 40101822
Uniclass 1.4 Kod: L75232
Uniclass 1.4 Opis: Space heaters (other than electric)
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Opis: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Opis: Radiant tube heaters
NBS Reference Kod: 60-36-72
NBS Reference Opis: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Numer OmniClass: 23-33 15 17 13
Tytuł OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nazwa Wartość
Frequency 60 Hz
Fuel Natural Gas or LPG Propane
Gas Connection Size NPT
Heating Capacity 40 BTUh | 60 BTUh | 80 BTUh | 100 BTUh | 115 BTUh | 125 BTUh | 140 BTUh | 150 BTUh | 175 BTUh | 200 BTUh | 225 BTUh
Voltage 120 V

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nazwa Wartość
Link To Specification http://www.rg-cloud.com/RG/equipmentspecs/COMPACT_BH_Infrared_Heater_Specification_RevA.doc

BIMobject®