Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

GORDONRAY® DF Dual-Fired Infrared Heater - (Two-Stage Operation)

Odniesienie unikalne: robertsgordon-compactdf
Producent: Roberts-Gordon LLC
Rodzina produktu: Fuel-Fired Heaters
Grupa produktu: GORDONRAY® DF
Data publikacji: 2015-02-01
Numer edycji: 3
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)

The GORDONRAY® DF features two-stage technology that can effectively adjust to sudden high heat-loss conditions, or economically maintain steady comfort levels due to the ability to fire at two distinct rates. Built to the same high standards that are expected with a ROBERTS GORDON® infrared heater, the GORDONRAY® DF is an excellent fuel efficient choice for heating in commercial/industrial applications.
The GORDONRAY® DF has a number of features that include dual burner status indicator lights, convenient external thermostat connection points that can also power a low voltage thermostat, a hinged door for easy access to electrical components during annual maintenance and fall season start-up. Maximize the radiant output by adding our new high efficiency aluminum reflectors to increase comfort levels and fuel savings.
Like our other unitary heaters, the GORDONRAY® DF has flexible layout options that include straight, u-tube, or “L” configurations along with a broad range of burner sizes and tube lengths.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Ogrzewanie
Klasyfikacja IFC: Space Heater
Nazwa UNSPSC: Tubular heaters
Kod UNSPSC: 40101822
Uniclass 1.4 Kod: L75232
Uniclass 1.4 Opis: Space heaters (other than electric)
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Opis: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Opis: Radiant tube heaters
NBS Reference Kod: 60-36-72
NBS Reference Opis: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Numer OmniClass: 23-33 15 17 13
Tytuł OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nazwa Wartość
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®