Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

CORAYVAC® CLASSIC SF ; Custom-designed infrared heating system (Designed for CNG/LNG Vehicle Repair Facilities, certified by CSA in accordance with NFPA 30A 7.6.6)

Odniesienie unikalne: robertsgordon-corayvacsf
Producent: Roberts-Gordon LLC
Rodzina produktu: Fuel-Fired Heaters
Grupa produktu: CORAYVAC® CLASSIC SF
Data publikacji: 2015-02-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
CORAYVAC® Classic SF is a heavy duty version of CORAYVAC® designed for specialty fueled vehicle maintenance facilities. A robust heating system made up of cast iron combustion chambers and schedule 40 steel pipe, the CORAYVAC® Classic SF is certified by CSA to meet the maximum tube temperature of 750°F (399°C) in accordance with NFPA 30A (2012 edition) section 7.6.6 for vehicle repair facilities where compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG) are present. All fittings are screwed together to eliminate leakage, provide durability and longevity while maintaining system integrity.

Similar to CORAYVAC®, CORAYVAC® Classic SF is custom engineered and designed to efficiently and effectively meet the heating requirements of the building or space. Incorporating our CORAYVAC® Modulating Heating Control to further fuel savings and increased levels of comfort.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Ogrzewanie
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nazwa Wartość
Burner Head Cast Iron
Combustion Chamber Cast Iron
Electrical Supply 120 V, 60 Hz, 0.3 A
Fuel NG ; LPG
Gas Connection Size 1/2" NPT
Input 20000 Btu/Hr ; 40000 Btu/Hr ; 60000 Btu/Hr ; 80000 Btu/Hr

BIMobject®