Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

VANTAGE® CTH2V-Series Premium Infrared Tube Heater

Odniesienie unikalne: robertsgordon-vantageCTH2Vstraight
Producent: Roberts-Gordon LLC
Rodzina produktu: Fuel-Fired Heaters
Grupa produktu: VANTAGE® CTH2V
Data publikacji: 2018-10-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® CTH2V-Series infrared tube heater sets the standard for single stage unitary heaters. Since introducing our first unitary heater over 40 years ago, ROBERTS GORDON® has continued to refine our products by offering energy efficient heaters that exceed user's expectations. The CTH2V-Series are premium quality unitary heaters built for reliable long-lasting performance in industrial or commercial applications. Additionally, setting ROBERTS GORDON® apart from all others, a three year limited warranty is included with this and every ROBERTS GORDON® infrared tube heater.

The CTH2V-Series heater features a sealed burner design with an enclosed combustion blower. An internal partition separates the combustion air from the electrical compartment to minimize the controls exposure to dirt and moisture. Direct spark ignition provides a low amp draw to allow more CTH2V heaters to be tied into a single circuit. For ease of installation, an external low voltage thermostat connection is located on the rear of the heater and includes an extra terminal that will power a low voltage thermostat. Other notable features include: External LED "burner on" light, ignition module diagnostic light for ease of troubleshooting, external flame viewer window.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Ogrzewanie
Uniclass 2.0 Kod: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Opis: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Opis: Radiant tube heaters
NBS Reference Kod: 60-36-72
NBS Reference Opis: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Numer OmniClass: 23-33 15 17 13
Tytuł OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nazwa Wartość
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 40,000 ; 60,000 ; 80,000 ; 100,000 ; 125,000 ; 150,000 ; 175,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®