Odniesienie unikalne: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
Producent: | Roberts-Gordon LLC |
Rodzina produktu: | Fuel-Fired Heaters |
Grupa produktu: | VANTAGE® Modulating |
Data publikacji: | 2018-10-11 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
Odnośnik do danych produktu: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | Aluminium |
Zaprojektowane w: | United States |
Wyprodukowane w: | United States |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Ogrzewanie |
---|---|
Uniclass 2.0 Kod: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Opis: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Opis: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Kod: | 60-36-72 |
NBS Reference Opis: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
Numer OmniClass: | 23-33 15 17 13 |
Tytuł OmniClass: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®