Opublikuj swoje produkty
Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole
Roca

Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1061530XX0202
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuMonaco Confort
  • Data publikacji2024-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)485
  • Szerokość (mm)555
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wArgentyna
  • Wyprodukowano wArgentyna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa