Opublikuj swoje produkty
Hall Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Hall Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Opis
  • compatible products: 1231310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1231230xx0200
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuHall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)375
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wArgentyna
  • Wyprodukowano wArgentyna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa