Opublikuj swoje produkty
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Opis
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1251140xx0200
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuInspira
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wArgentyna
  • Wyprodukowano wArgentyna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa