Opublikuj swoje produkty
CONTINENTAL 1400x700 Cast iron bath
Roca

CONTINENTAL 1400x700 Cast iron bath

Rectangular cast iron bath with anti-slip base Optional: 250180..0 Continental Side panel for steel or cast iron bath 250103..0 Continental Frontal panel for cast iron bath
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny212914xx1
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuContinental
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-10-21
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501