Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

ATHICA Oval bath w/ waste kit

Odniesienie unikalne: 247546xx1
Producent: Roca
Rodzina produktu: Athica
Grupa produktu: BATHS
Szerokość (mm): 800
Wysokość (mm): 680
Głębokość (mm): 1750
Data publikacji: 2016-01-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Oval acrylic bath with waste kit


Główny materiał: Acrylic
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Bathtubs
Kod UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Opis: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Opis: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Opis: Baths

BIMobject®