Opublikuj swoje produkty
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
Oval freestanding acrylic bath. A bathtub collection for those who seek good design and that want the most out of their bathtroom. A solution thought to saving space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny26N015xx0
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures