Opublikuj swoje produkty
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Polo Plus STONEX® shower trays. The Polo+ collection offers contemporary, competitive solutions. Comprising porcelain products, Stonex® trays and fittings, the Polo+ range meets the highest demands for quality and durability, without sacrificing modern design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny276549XX0
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuPolo Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)27
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers