Opublikuj swoje produkty
BLUES XL Corner shower tray w/ antislip base and waste kit
Roca

BLUES XL Corner shower tray w/ antislip base and waste kit

Corner steel shower tray with anti-slip base and waste kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2B3167xx7
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuBlues XL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures