Opublikuj swoje produkty
BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND 1010 Vanity FINECERAMIC® basin

Vanity FINECERAMIC® basin

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270BAxx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)1010
  • Głębokość (mm)505
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks