Opublikuj swoje produkty
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3275L0xxC
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuOna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFINECERAMIC
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks