Odniesienie unikalne: | 3279AGxxR |
---|---|
Producent: | Roca |
Rodzina produktu: | Debba |
Grupa produktu: | Basin |
Szerokość (mm): | 500 |
Wysokość (mm): | 130 |
Głębokość (mm): | 410 |
Data publikacji: | 2020-12-14 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin
Odnośnik do danych produktu: | |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://publications.eu.roca.com/42322/425048/#page=1 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/roca/product/3279agxxr
Główny materiał: | Vitreous china |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Australia |
Wyprodukowane w: | Australia |
Waga netto (kg): | 13 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Umywalki |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kod: | L7212 |
Uniclass 1.4 Opis: | Washbasins |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Opis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_96 |
Uniclass 2015 Opis: | Wash basins, sinks and troughs |
NBS Reference Kod: | 31-79 |
NBS Reference Opis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Numer OmniClass: | 23-31 13 00 |
Tytuł OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®