Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Odniesienie unikalne: 341990xx0
Producent: Roca
Rodzina produktu: Debba
Grupa produktu: Cisterns
Szerokość (mm): 160
Wysokość (mm): 360
Głębokość (mm): 340
Data publikacji: 2012-06-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Spłuczki
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L72164
Uniclass 1.4 Opis: WC cisterns
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Opis: Wc Cisterns
NBS Reference Kod: 35-93-90
NBS Reference Opis: Wc Cisterns

BIMobject®