Opublikuj swoje produkty
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
Opis
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny342236xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuAccess
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-14
  • Wysokość (mm)865
  • Szerokość (mm)670
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505