Opublikuj swoje produkty
The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Opis
  • Compatible with: A341470000 SQUARE - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A80173200B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT ® seat and cover for compact toilet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34273AXX0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets