Opublikuj swoje produkty
Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet
Roca

Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet

Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Opis
  • Compatible with: A341V00000 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet A341V0100 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny342V04XX0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuVictoria
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)655
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets