Opublikuj swoje produkty
CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Single floorstanding Rimless toilet with dual outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3440A9xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuCarmen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets